(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Violamo Ultrasound Homogenizer

Violamo Ultrasound Homogenizer

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,186,240 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-2976-11
1-2976-12
1-2976-13
1-2976-14
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Specifications Manufacturer Product Name Manufacturer Model JAN code Internal Capacity

23,475,410 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ2 ø2 mm Tip Ultrasonic Homogenizer ST-2 ST-2 4560111725798 1 pc.

22,026,383 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ3 ø3 mm Tip Ultrasonic Homogenizer ST-3 ST-3 4560111725804 1 pc.

22,026,383 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ6 ø6 mm Tip Ultrasonic Homogenizer ST-6 ST-6 4560111725811 1 pc.

3,186,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more - Foot Switch Ultrasonic homogenizer foot switch Foot Switch 4560111725828 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Features low heat generation and strong pulverization, applicable to both small amounts and large samples.

Part Number
1-2976-11
1-2976-12
1-2976-13
1-2976-14
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Specifications Manufacturer Product Name Manufacturer Model JAN code Internal Capacity

23,475,410 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ2 ø2 mm Tip Ultrasonic Homogenizer ST-2 ST-2 4560111725798 1 pc.

22,026,383 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ3 ø3 mm Tip Ultrasonic Homogenizer ST-3 ST-3 4560111725804 1 pc.

22,026,383 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ6 ø6 mm Tip Ultrasonic Homogenizer ST-6 ST-6 4560111725811 1 pc.

3,186,240 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more - Foot Switch Ultrasonic homogenizer foot switch Foot Switch 4560111725828 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1