(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
7-059-01 |
7-059-02 |
7-059-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Diameter (φ mm) |
Overall Length (mm) |
Size Details (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793,013 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 70 | Thick | Finger Cover, Solvent S Thick x30 | S-Large | 4975918910610 | 1 Pack (30 pcs.) | ||
793,013 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18.5 | 70 | Medium | Finger Cover, Solvent S Medium x30 | S-Medium | 4975918910627 | 1 Pack (30 pcs.) | ||
793,013 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 60 | Thin | Finger Cover, Solvent S Thin x30 | S-Thin | 4975918910634 | 1 Pack (30 pcs.) |
It can be used for metal surface processing, cleaning, wiping, and others for fingertip work using organic solvent.
Part Number |
---|
7-059-01 |
7-059-02 |
7-059-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Diameter (φ mm) |
Overall Length (mm) |
Size Details (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793,013 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 70 | Thick | Finger Cover, Solvent S Thick x30 | S-Large | 4975918910610 | 1 Pack (30 pcs.) | ||
793,013 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18.5 | 70 | Medium | Finger Cover, Solvent S Medium x30 | S-Medium | 4975918910627 | 1 Pack (30 pcs.) | ||
793,013 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 60 | Thin | Finger Cover, Solvent S Thin x30 | S-Thin | 4975918910634 | 1 Pack (30 pcs.) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.