(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stock Pot, Deep Type

Stock Pot, Deep Type
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,952,390 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Pot
  • Material
    Stainless Steel
  • Material Details
    Main Body: Stainless Steel (SUS316), Lid: Stainless Steel (SUS304)
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

Deep model stock pot.

Loading...Tải…

Product Specifications

Details Of Stock Pot 4.5 L To 14.5 L Capacity

Stock Pot 4.5 L To 14.5 L Capacity: related images

Stock Pot 4.5 L To 14.5 L Capacity image

Specifications of 1-9753-01/1-9753-02

  • Product shape: round/deep
  • Material: body / stainless steel (SUS316); lid / stainless steel (SUS304)

Specifications of 1-9753-01

  • Capacity: 4.5 L
  • Inside diameter × height:ø160 × 225 (inside diameter 160 × 225 mm)
  • Weight: 0.7 kg

Specifications of 1-9753-02

  • Capacity: 6.4 L
  • Inside diameter × height:ø180 × 252 (inside diameter 180 × 252 mm)
  • Weight: 0.95 kg

Close

Comparison list