(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stock Pot (With/Without Handle)

Stock Pot (With/Without Handle)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    674,820 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Pot
  • Material
    Stainless Steel
  • Specifications
    Jointless press drawing process
  • Material Details
    Main Body: Stainless Steel (SUS316), Lid: Stainless Steel (SUS304)
  • Features
    Has hook at back of lid for simple storage.
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

Has hook at back of lid for simple storage.

Loading...Tải…

Product Specifications

Details Of Stock Pot 0.7 L To 48 L Capacity

Stock Pot 0.7 L To 48 L Capacity: related images

Stock Pot 0.7 L To 48 L Capacity image

Specifications of 5-372-01/5-372-02/5-372-03

  • Product shape: round
  • Jointless press drawing process
  • Material: body / stainless steel (SUS316); lid / stainless steel (SUS304)

Specifications of 5-372-01

  • Capacity: 0.7 L
  • Inside diameter (outside diameter) × height: ø100 (ø106) × 100 (inside diameter: 100 (outside diameter: 106) × 100 mm)
  • Weight: 0.24 kg

Specifications of 5-372-02

  • Capacity: 3.2 L
  • Inside diameter (outside diameter) × height: ø160 (ø163) × 160 (inside diameter: 160 (outside diameter 163) × 160 mm)
  • Weight: 0.58 kg

Specifications of 5-372-03

  • Capacity: 6 L
  • Inside diameter (outside diameter) × height: ø200 (ø208) × 200 (inside diameter 200 (outside diameter: 208) × 200 mm)
  • Weight: 1.04 kg

Close

Comparison list