(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-4617-01 |
1-4617-02 |
1-4617-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Manufacturer Product Name | JAN Code | Manufacturer Model Number | External Dimensions (mm) |
Internal dimensions (mm) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327,067 VND 261,654 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2.1L | Plastic Vat - Small | 4560111757898 | Small | 300×225×42 | 279×204×38 | 1 pc. | ||
403,395 VND 322,716 VND |
1 Piece(s) | Same day | 3.7L | Plastic Vat - Medium | 4560111757904 | Medium | 390×295×42 | 368×272×38 | 1 pc. | ||
474,923 VND 379,938 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.7L | Plastic Vat - Large | 4560111757911 | Large | 480×360×42 | 334×459×38 | 1 pc. |
Plastic trays with heat-resistant temperature of 90°C.
Part Number |
---|
1-4617-01 |
1-4617-02 |
1-4617-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Manufacturer Product Name | JAN Code | Manufacturer Model Number | External Dimensions (mm) |
Internal dimensions (mm) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327,067 VND 261,654 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2.1L | Plastic Vat - Small | 4560111757898 | Small | 300×225×42 | 279×204×38 | 1 pc. | ||
403,395 VND 322,716 VND |
1 Piece(s) | Same day | 3.7L | Plastic Vat - Medium | 4560111757904 | Medium | 390×295×42 | 368×272×38 | 1 pc. | ||
474,923 VND 379,938 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.7L | Plastic Vat - Large | 4560111757911 | Large | 480×360×42 | 334×459×38 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.