(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-2846-01 |
1-2846-02 |
1-2846-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | JAN Code | Manufacturer Model Number | Nozzle Length | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,375 VND 31,500 VND |
1 Piece(s) | Same day | 35ml | φ39×105 | Oil nozzle PA035 | 4960833035821 | PA035 | 50mm | 1 pc. | ||
90,000 VND 72,000 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180ml | φ56×226 | Oil nozzle PA180 | 4960833180828 | PA180 | 117mm | 1 pc. | ||
135,000 VND 108,000 VND |
1 Piece(s) | Same day | 350ml | 85×63×240 | Oil nozzle PB350 | 4960833350832 | PB350 | 117mm | 1 pc. |
Four types from 35 to 350 ml. Horizontal nozzle type is available.
Part Number |
---|
1-2846-01 |
1-2846-02 |
1-2846-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | JAN Code | Manufacturer Model Number | Nozzle Length | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,375 VND 31,500 VND |
1 Piece(s) | Same day | 35ml | φ39×105 | Oil nozzle PA035 | 4960833035821 | PA035 | 50mm | 1 pc. | ||
90,000 VND 72,000 VND |
1 Piece(s) | Same day | 180ml | φ56×226 | Oil nozzle PA180 | 4960833180828 | PA180 | 117mm | 1 pc. | ||
135,000 VND 108,000 VND |
1 Piece(s) | Same day | 350ml | 85×63×240 | Oil nozzle PB350 | 4960833350832 | PB350 | 117mm | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.