(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
5-048-01 |
5-048-02 |
5-048-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Full height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Model number | Manufacturer Product Name | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,158,902 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10L | 389 | φ250 | 2250-0020 | Nalgene Reagent Bottle 2250 10 L | 1 pc. | ||
5,139,139 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 20L | 523 | φ282 | 2250-0050 | Nalgene Reagent Bottle 2250 20 L | 1 pc. | ||
8,954,517 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50L | 678 | φ376 | 2250-0130 | Nalgene Reagent Bottle 2250 50 L | 1 pc. |
It is a chemical bottle suitable for autoclaving of large volumes of culture medium, distilled water, and other containers.
Part Number |
---|
5-048-01 |
5-048-02 |
5-048-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Full height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Model number | Manufacturer Product Name | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,158,902 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10L | 389 | φ250 | 2250-0020 | Nalgene Reagent Bottle 2250 10 L | 1 pc. | ||
5,139,139 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 20L | 523 | φ282 | 2250-0050 | Nalgene Reagent Bottle 2250 20 L | 1 pc. | ||
8,954,517 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50L | 678 | φ376 | 2250-0130 | Nalgene Reagent Bottle 2250 50 L | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.