(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-7857-01 |
1-7857-02 |
1-7857-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747,385 VND 597,908 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 422X307X285 | Conductive Basket Handle Type | Handle type | 4904881781712 | 1 pc. | ||
855,503 VND 684,402 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 482X358X175 | Conductive basket, mesh type L | Mesh Type L | 4904881781750 | 1 pc. | ||
642,443 VND 513,954 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 395X307X119 | Conductive basket, mesh type M | Mesh Type M | 4904881781767 | 1 pc. |
Convenient for storing accessories in cleanrooms. Made of conductive polypropylene that does not accumulate static electricity easily.
Part Number |
---|
1-7857-01 |
1-7857-02 |
1-7857-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747,385 VND 597,908 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 422X307X285 | Conductive Basket Handle Type | Handle type | 4904881781712 | 1 pc. | ||
855,503 VND 684,402 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 482X358X175 | Conductive basket, mesh type L | Mesh Type L | 4904881781750 | 1 pc. | ||
642,443 VND 513,954 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 395X307X119 | Conductive basket, mesh type M | Mesh Type M | 4904881781767 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Conductive basket external appearance
Part number: 1-7857-03
Mesh type M
Outer dimensions: 395 × 307 × 119 mm
Part number: 1-7857-01
Handle type
Outer dimensions: 422 × 307 × 281 mm
Part number: 1-7857-02
Mesh type L
Outer dimensions: 482 × 358 × 175 mm