(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-3303-01 |
2-3303-02 |
2-3303-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | External Dimensions (mm) |
Internal dimensions (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Grid (mm) |
Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215,340 VND 172,272 VND |
1 Piece(s) | Same day | 55X55X10 | 51X51X7 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS5510 | CPK-S-5510 | 3X3 | 1 pc. | ||
358,167 VND 286,534 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) | 75X55X15 | 72X51X12 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS7515 | CPK-S-7515 | 4X2.5 | 1 pc. | ||
365,948 VND 292,758 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 85X85X12 | 81X81X8.5 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS8512 | CPK-S-8512 | 6X6 | 1 pc. |
Convenient for storage/transport because devices, etc. can be pasted and fixed in place. It is possible to fix/remove devices using tweezers.
Part Number |
---|
2-3303-01 |
2-3303-02 |
2-3303-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | External Dimensions (mm) |
Internal dimensions (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Grid (mm) |
Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215,340 VND 172,272 VND |
1 Piece(s) | Same day | 55X55X10 | 51X51X7 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS5510 | CPK-S-5510 | 3X3 | 1 pc. | ||
358,167 VND 286,534 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) | 75X55X15 | 72X51X12 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS7515 | CPK-S-7515 | 4X2.5 | 1 pc. | ||
365,948 VND 292,758 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 85X85X12 | 81X81X8.5 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS8512 | CPK-S-8512 | 6X6 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.