(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hand Cart Single Sleeve Type (Fixed Type)

Hand Cart Single Sleeve Type (Fixed Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 3-447-01

  • Product Type
    Transportation cart
  • Uniform Load(kg)
    300
  • Main Body Material
    Plastic
  • Main body: option
    Main Body
  • Size(mm)
    900×600×875
  • Weight(g)
    15000
  • Floor surface height(mm)
    218
  • Manufacturer Product Name
    Hand Cart Single Sleeve Type (Fixed Type)
  • Part Number
    Single sleeve (fixed)
  • JAN Code
    4983049569058
  • Features
    As it is integrally molded, it is superior in load bearing and impact resistance.
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Caster(mm)
    φ125
  • Capacity
    1 unit
Part Number
3-447-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

32,016,639 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Transportation cart
  • Uniform Load(kg)
    300
  • Main Body Material
    Plastic
  • Main body: option
    Main Body
  • Size(mm)
    900×600×875
  • Weight(g)
    15000
  • Floor surface height(mm)
    218
  • Manufacturer Product Name
    Hand Cart Single Sleeve Type (Fixed Type)
  • Part Number
    Single sleeve (fixed)
  • JAN Code
    4983049569058
  • Features
    As it is integrally molded, it is superior in load bearing and impact resistance.
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Caster(mm)
    φ125
  • Capacity
    1 unit

Specifications of 3-447-01

  • Product Type
    Transportation cart
  • Uniform Load(kg)
    300
  • Main Body Material
    Plastic
  • Main body: option
    Main Body
  • Size(mm)
    900×600×875
  • Weight(g)
    15000
  • Floor surface height(mm)
    218
  • Manufacturer Product Name
    Hand Cart Single Sleeve Type (Fixed Type)
  • Part Number
    Single sleeve (fixed)
  • JAN Code
    4983049569058
  • Features
    As it is integrally molded, it is superior in load bearing and impact resistance.
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Caster(mm)
    φ125
  • Capacity
    1 unit
Part Number
3-447-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

32,016,639 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1