(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-7848-01 |
2-7848-02 |
2-7848-03 |
2-7848-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Size (mm) |
Weight (kg) |
Material | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Caster Material | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,096,669 VND 4,877,335 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 45 | 326X330X476 | 2.7 | Steel (Chrome plating) | Dust Cart Economy DC-EC45 | DC-EC45 | 4562108479134 | Rubber | 1 unit | ||
11,069,734 VND 8,855,787 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 70 | 393X390X576 | 3.2 | Steel (Chrome plating) | Dust Cart Economy DC-EC70 | DC-EC70 | 4562108479141 | Rubber | 1 unit | ||
14,091,702 VND 11,273,362 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 45 | 326X330X476 | 2.7 | Stainless Steel (SUS304) | Dust Cart Economy DC-EC45SUS | DC-EC45SUS | 4562108479158 | Nylon | 1 unit | ||
22,204,369 VND 17,763,495 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 70 | 393X390X576 | 3.2 | Stainless Steel (SUS304) | Dust Cart Economy DC-EC70SUS | DC-EC70SUS | 4562108479165 | Nylon | 1 unit |
The garbage bag can be easily taken out from the front of the cart.
Part Number |
---|
2-7848-01 |
2-7848-02 |
2-7848-03 |
2-7848-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Size (mm) |
Weight (kg) |
Material | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Caster Material | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,096,669 VND 4,877,335 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 45 | 326X330X476 | 2.7 | Steel (Chrome plating) | Dust Cart Economy DC-EC45 | DC-EC45 | 4562108479134 | Rubber | 1 unit | ||
11,069,734 VND 8,855,787 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 70 | 393X390X576 | 3.2 | Steel (Chrome plating) | Dust Cart Economy DC-EC70 | DC-EC70 | 4562108479141 | Rubber | 1 unit | ||
14,091,702 VND 11,273,362 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 45 | 326X330X476 | 2.7 | Stainless Steel (SUS304) | Dust Cart Economy DC-EC45SUS | DC-EC45SUS | 4562108479158 | Nylon | 1 unit | ||
22,204,369 VND 17,763,495 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 70 | 393X390X576 | 3.2 | Stainless Steel (SUS304) | Dust Cart Economy DC-EC70SUS | DC-EC70SUS | 4562108479165 | Nylon | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.