(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-2986-01 |
2-2986-02 |
2-2986-03 |
2-2986-05 |
2-2986-06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Details Type | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Adhesiveness | Net Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317,205 VND 253,764 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12.5 | Thin | Tape MT-001 12.5x66x65 | MT-001(12.5X66X65) | 7.35(750gf) | 1 Roll | ||
462,842 VND 370,274 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | Thin | Tape MT-001 16x66x65 | MT-001(16X66X65) | 7.35(750gf) | 1 Roll | ||
708,220 VND 566,576 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | Thin | Tape MT-001 25x66x65 | MT-001(25X66X65) | 7.35(750gf) | 1 Roll | ||
799,038 VND 639,230 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | Thick | Tape MT-002 19x66x100 | MT-002(19X66X100) | 10.79(1100gf) | 1 Roll | ||
988,515 VND 790,812 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | Thick | Tape MT-002 25x66x100 | MT-002(25X66X100) | 10.79(1100gf) | 1 Roll |
It is a tape that generates less adhesive residue and has excellent chemical resistance.
Part Number |
---|
2-2986-01 |
2-2986-02 |
2-2986-03 |
2-2986-05 |
2-2986-06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Details Type | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Adhesiveness | Net Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317,205 VND 253,764 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12.5 | Thin | Tape MT-001 12.5x66x65 | MT-001(12.5X66X65) | 7.35(750gf) | 1 Roll | ||
462,842 VND 370,274 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | Thin | Tape MT-001 16x66x65 | MT-001(16X66X65) | 7.35(750gf) | 1 Roll | ||
708,220 VND 566,576 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | Thin | Tape MT-001 25x66x65 | MT-001(25X66X65) | 7.35(750gf) | 1 Roll | ||
799,038 VND 639,230 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | Thick | Tape MT-002 19x66x100 | MT-002(19X66X100) | 10.79(1100gf) | 1 Roll | ||
988,515 VND 790,812 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | Thick | Tape MT-002 25x66x100 | MT-002(25X66X100) | 10.79(1100gf) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Masking tape external appearance
Specifications
Materials: base material / PET (polyethylene terephthalate), adhesive/silicone
Adhesive strength: 7.35 (750) N (gf) / 25 mm
Tensile strength: 7 kg/in
Type: thin
Width × length × thickness: 12.5 mm × 66 m × 65 μm