(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-4699-01 |
2-4699-02 |
2-4699-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227,155 VND 181,724 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 45X60 | Biohazard Sticker KBH-1 | 2-4699-01 | ||
259,605 VND 207,684 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 65X85 | Biohazard Sticker KBH-2 | 2-4699-02 | ||
292,056 VND 233,645 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 85X110 | Biohazard Sticker KBH-3 | 2-4699-03 |
Adhesive seal type which can be attached anywhere.
Part Number |
---|
2-4699-01 |
2-4699-02 |
2-4699-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227,155 VND 181,724 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 45X60 | Biohazard Sticker KBH-1 | 2-4699-01 | ||
259,605 VND 207,684 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 65X85 | Biohazard Sticker KBH-2 | 2-4699-02 | ||
292,056 VND 233,645 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 85X110 | Biohazard Sticker KBH-3 | 2-4699-03 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.