(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A reliable tap wrench for stable tapping.
[Features]
· A standard tap handle.
[Applications]
· Convenient for drilling work.
Screw Types | Meter | Tool Material Type | High-speed steel | Work material | Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Tap wrench | Hole type | For through hole / For blind hole | Coating Y/N | NA |
L(mm) | 210 | Compatible Tap | 2~10mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-438A in the Tap Handle K-438A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-438A trong chuỗi Tap Handle K-438A.