(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
#810 China Luster, Flat, Black

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    182,543 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
105510-0020
105510-0025
105510-0030
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Bristle Length
(mm)
Thickness
(mm)
Size
(inch)
Internal capacity

182,543 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 70 18 2 1 pc.

247,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 76 19 2.5 1 pc.

347,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 83 22 3 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Brush for Cleaning
  • Raw Material (Hair)
    Pig Hair
  • Details Model
    Coppy Laster Brush
  • Bristle Color
    Black
  • Details Of Bristles Material
    Hog hair
  • Model
    Flat
  • Internal capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
・ Made of one of the highest grade hogs hair.
・ Brush with an established reputation for surface cleaning and adhesive application.

Part Number
105510-0020
105510-0025
105510-0030
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Bristle Length
(mm)
Thickness
(mm)
Size
(inch)
Internal capacity

182,543 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 70 18 2 1 pc.

247,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 76 19 2.5 1 pc.

347,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 83 22 3 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1