(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single action roller handle

Single action roller handle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 163135-0000

  • Total Length(mm)
    310
  • Grip Diameter(φmm)
    35
  • Width(mm)
    105
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
163135-0000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

147,930 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Total Length(mm)
    310
  • Grip Diameter(φmm)
    35
  • Width(mm)
    105
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Single-action roller handle.
[Features]
· Usable for 7 and 9 inch types.
· Overall length: 310 mm, width: 105 mm.
· Grip diameter: Ø35 (grip diameter 35 mm).
[Applications]
· Single-action roller handle.

Specifications of 163135-0000

  • Total Length(mm)
    310
  • Grip Diameter(φmm)
    35
  • Width(mm)
    105
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
163135-0000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

147,930 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1