(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller handle for both middle and small

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    135,051 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
163110-0000
163111-0000
163112-0000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Specifications Amount Of Content

229,953 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 500 Super Long Handle 1 pc.

135,926 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 360 Long handle 1 pc.

135,051 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 300 Short handle 1 pc.

Basic Specifications

  • Size Details(Inch)
    Common for 4/5/6/7
  • Use
    For Middle Roller/Small Roller
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

It is a Maru-T roller handle that can be installed regardless of the width of the roller and is excellent in quality, function and ease of use.

Part Number
163110-0000
163111-0000
163112-0000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Specifications Amount Of Content

229,953 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 500 Super Long Handle 1 pc.

135,926 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 360 Long handle 1 pc.

135,051 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 300 Short handle 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1