(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Roller, Replacement Tube

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 160140-0000

  • Material
    Acrylic
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
160140-0000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

255,006 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Acrylic
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A paint roller that can paint both sides of an external corner wall simultaneously.
[Features]
· 2 rollers to paint both sides of an external corner at the same time.
· Lets you easily finish corners.
· Main material: Acrylic.
[Applications]
· For finishing external corners of walls and posts.

Specifications of 160140-0000

  • Material
    Acrylic
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
160140-0000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

255,006 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1