(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
150KN |
250KN |
350KN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Uniform Load (kg) |
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Casters Model Number | Compatible Stopper | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,441,563 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 740 | 460 | 141 | 100 | Fixed: EKS-100; Swivel: EJS-100 | H-100B、HTL01 | 4989999234596 | 440-8683 | 11000 | 1 unit | ||
4,394,724 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 250 | 840 | 540 | 145 | 100 | Fixed: EKS-100; Swivel: EJS-100 | H-200B、HTL01 | 4989999234633 | 440-8721 | 11400 | 1 unit | ||
5,491,486 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 350 | 946 | 646 | 176 | 125 | Fixed: EKS-125; Swivel: EJS-125 | H-300B、HTL01 | 4989999234671 | 440-8764 | 14500 | 1 unit |
Noise is reduced by the standard-feature radial ball bearings for the pivot of the swivel wheels and the axles of all 4 wheels. Positions of the swivel wheels and the fixed wheels are interchangeable as they share the same caster mounting pitch.
Part Number |
---|
150KN |
250KN |
350KN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Uniform Load (kg) |
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Casters Model Number | Compatible Stopper | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,441,563 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 740 | 460 | 141 | 100 | Fixed: EKS-100; Swivel: EJS-100 | H-100B、HTL01 | 4989999234596 | 440-8683 | 11000 | 1 unit | ||
4,394,724 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 250 | 840 | 540 | 145 | 100 | Fixed: EKS-100; Swivel: EJS-100 | H-200B、HTL01 | 4989999234633 | 440-8721 | 11400 | 1 unit | ||
5,491,486 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 350 | 946 | 646 | 176 | 125 | Fixed: EKS-125; Swivel: EJS-125 | H-300B、HTL01 | 4989999234671 | 440-8764 | 14500 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.