(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EGW-762TUJ-W |
EGW-762TUJ-YG |
EGW-772TUJ-W |
EGW-772TUJ-YG |
EGW-962TUJ-W |
EGW-962TUJ-YG |
EGW-972TUJ-W |
EGW-972TUJ-YG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Height (mm) |
Color | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,401,946 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 740 | White | - | 450-1896 | 21400(21.4kg) | 1 unit | ||
10,401,946 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 740 | Young Green | 4989999310528 | 474-9537 | 21400(21.4kg) | 1 unit | ||
12,044,198 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 750 | 500 | 740 | White | - | 450-2027 | 27800(27.8kg) | 1 unit | ||
12,044,198 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 750 | 500 | 740 | Young Green | 4989999310535 | 474-9545 | 27800(27.8kg) | 1 unit | ||
10,619,249 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 880 | White | - | 450-2159 | 22200(22.2kg) | 1 unit | ||
10,619,249 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 880 | Young Green | 4989999310542 | 474-9553 | 22200(22.2kg) | 1 unit | ||
12,261,502 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 750 | 500 | 880 | White | - | 450-2337 | 28600(28.6kg) | 1 unit | ||
12,261,502 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 750 | 500 | 880 | Young Green | 4989999310559 | 474-9561 | 28600(28.6kg) | 1 unit |
[Features]
· Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.
Part Number |
---|
EGW-762TUJ-W |
EGW-762TUJ-YG |
EGW-772TUJ-W |
EGW-772TUJ-YG |
EGW-962TUJ-W |
EGW-962TUJ-YG |
EGW-972TUJ-W |
EGW-972TUJ-YG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Height (mm) |
Color | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,401,946 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 740 | White | - | 450-1896 | 21400(21.4kg) | 1 unit | ||
10,401,946 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 740 | Young Green | 4989999310528 | 474-9537 | 21400(21.4kg) | 1 unit | ||
12,044,198 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 750 | 500 | 740 | White | - | 450-2027 | 27800(27.8kg) | 1 unit | ||
12,044,198 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 750 | 500 | 740 | Young Green | 4989999310535 | 474-9545 | 27800(27.8kg) | 1 unit | ||
10,619,249 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 880 | White | - | 450-2159 | 22200(22.2kg) | 1 unit | ||
10,619,249 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 880 | Young Green | 4989999310542 | 474-9553 | 22200(22.2kg) | 1 unit | ||
12,261,502 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 750 | 500 | 880 | White | - | 450-2337 | 28600(28.6kg) | 1 unit | ||
12,261,502 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 750 | 500 | 880 | Young Green | 4989999310559 | 474-9561 | 28600(28.6kg) | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.