(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Side Strike Plates for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA

Side Strike Plates for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    149,801 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TLA-AK
TLA-AL
TLA-AS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

149,801 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 289 454-1073 180g 1 pc.

239,557 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 589 454-1081 350g 1 pc.

179,565 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 439 454-1090 260g 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Width dimension(mm)
    32.5
  • Height Dimension(mm)
    37
  • Features
    It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.
  • Specifications
    Oyster White
  • Surface Treatment
    VOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.

Part Number
TLA-AK
TLA-AL
TLA-AS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

149,801 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 289 454-1073 180g 1 pc.

239,557 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 589 454-1081 350g 1 pc.

179,565 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 439 454-1090 260g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1