(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cotton adhesive tape (for lightweight packaging)

Cotton adhesive tape (for lightweight packaging)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục
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
It is flexible and easy to fit, and has strength.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Flexible and familiar with good strength.

Specification

●Q'ty Per Pack(roll):30
●Color:Cardboard Box
●W x L(mm x m):50 x 25
●Thickness(mm):0.26
●Viscosity: 3.0N/10mm (for stainless steel)
●Tensile Strength: 51N/10mm
●Number of Threads Per Square Inch(vertical/horizontal): 30 Pieces/25 Pieces

Materials

●Base Material: Staple Fiber Fabric(with polyethylene laminate) 
●Adhesive: Rubber
Close

Comparison list