(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TFP-1310M-304 |
TFP-1310M-316 |
TFP-2010M-304 |
TFP-2010M-316 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Pipe O.D. (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,251,701 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Pipe / Stainless Steel (SUS304) | 16 | 4989999277036 | 276-0762 | 1400 | 1 Roll | ||
2,471,535 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Pipe / Stainless Steel (SUS316L) | 16.8 | 4989999277043 | 276-0771 | 1600 | 1 Roll | ||
3,820,378 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Pipe / Stainless Steel (SUS304) | 20 | 4989999277050 | 276-0789 | 1800 | 1 Roll | ||
4,209,718 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Pipe / Stainless Steel (SUS316L) | 20 | 4989999277067 | 276-0797 | 1800 | 1 Roll |
Flexible pipe that allows easy maneuverability of piping in confined spaces.
[Features]
· Pipe diameter 16.0 mm, length 10 m.
· Material (stainless steel): SUS304.
· Mass: 1.4 kg.
[Applications]
· Water supply for washbasin unit and instant water heater.
· For connecting piping to boiler and electric water heater.
· Connecting pipes to solar bulbs in solar piping.
· Connecting piping for low and high tanks.
Part Number |
---|
TFP-1310M-304 |
TFP-1310M-316 |
TFP-2010M-304 |
TFP-2010M-316 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Pipe O.D. (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,251,701 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Pipe / Stainless Steel (SUS304) | 16 | 4989999277036 | 276-0762 | 1400 | 1 Roll | ||
2,471,535 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Pipe / Stainless Steel (SUS316L) | 16.8 | 4989999277043 | 276-0771 | 1600 | 1 Roll | ||
3,820,378 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Pipe / Stainless Steel (SUS304) | 20 | 4989999277050 | 276-0789 | 1800 | 1 Roll | ||
4,209,718 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Pipe / Stainless Steel (SUS316L) | 20 | 4989999277067 | 276-0797 | 1800 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.