(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SCT-1040 |
SCT-1250 |
SCT-3040 |
SCT-4050 |
SCT-625 |
SCT-830 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Load Capacity (kN) |
Overall Length (mm) |
Nominal of Thread | Screw Length (mm) |
Outer Diameter (mm) |
Drill Diameter (mm) |
Trusco Code | JAN Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,245 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15.6 | 40 | M10 | 16 | 12.5 | 13.0 | 133-1175 | 4996620112031 | 24.8 | 1 pc. | ||
128,851 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24.5 | 50 | M12 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1183 | 4996620112055 | 54.2 | 1 pc. | ||
49,573 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14.7 | 40 | W3/8 | 16 | 12 | 12.5 | 133-1205 | 4996620112093 | 23.8 | 1 pc. | ||
128,457 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24.5 | 50 | W1/2 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1221 | 4996620112109 | 51.8 | 1 pc. | ||
43,278 VND |
100 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6.7 | 25 | M6 | 10 | 8 | 8.5 | 133-1141 | 4996620112017 | 7.0 | 1 pc. | ||
52,720 VND |
100 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10.7 | 30 | M8 | 12 | 10 | 10.5 | 133-1167 | 4996620112024 | 12.4 | 1 pc. |
It is made of stainless steel and is ideal for construction sites that require corrosion resistance. You can confirm the completion of construction by using the dedicated hand holder. For electrical installation work, plumbing work, air conditioning duct work, etc.
Part Number |
---|
SCT-1040 |
SCT-1250 |
SCT-3040 |
SCT-4050 |
SCT-625 |
SCT-830 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Load Capacity (kN) |
Overall Length (mm) |
Nominal of Thread | Screw Length (mm) |
Outer Diameter (mm) |
Drill Diameter (mm) |
Trusco Code | JAN Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,245 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15.6 | 40 | M10 | 16 | 12.5 | 13.0 | 133-1175 | 4996620112031 | 24.8 | 1 pc. | ||
128,851 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24.5 | 50 | M12 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1183 | 4996620112055 | 54.2 | 1 pc. | ||
49,573 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14.7 | 40 | W3/8 | 16 | 12 | 12.5 | 133-1205 | 4996620112093 | 23.8 | 1 pc. | ||
128,457 VND |
50 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24.5 | 50 | W1/2 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1221 | 4996620112109 | 51.8 | 1 pc. | ||
43,278 VND |
100 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6.7 | 25 | M6 | 10 | 8 | 8.5 | 133-1141 | 4996620112017 | 7.0 | 1 pc. | ||
52,720 VND |
100 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10.7 | 30 | M8 | 12 | 10 | 10.5 | 133-1167 | 4996620112024 | 12.4 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.