(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Urethane Air Reel

Urethane Air Reel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,912,103VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·A box type with an emphasis on ease of use and enhanced stability.

Features

●Box type which sticks to ease of use and enhances stability.

Specification

●Hose Inner Diameter x Outer Diameter(mm):6.5 x 10
●Primary Mounting Side:HC-2P1/4 Plug Coupler
●Secondary Mounting Side:HC-2R1/4 Rotary Nut Coupler
●W x D x H(mm):348 x 369 x 348
●SPQ(piece):1
●Working Pressure: 1.5MPa
●Primary-side Hose: 2m

Materials

●Main Body: Polyurethane(with blades)
Part Number
UCS-202
UCS-302
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose overall length
(m)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Inner capacity

4,912,103 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 184930510314204106-50766.51 unit

5,531,275 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 284930510314211106-50847.01 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hose / Air Reel Normal Operating Pressure(Mpa) 1.5 Depth(mm) 369
Height(mm) 348 Width(mm) 348 Hose I.D.(mm) 6.5
Hose outer diameter(mm) 10 Primary Hose(m) 2 Mounting bracket primary side HC-2P Plug
Mounting bracket secondary side HC-2R Rotary Socket Nut Features Box type with increased stability focusing on usability. Material Main Body: Braided Urethane
Inner capacity 1 unit