(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
CC-0301 |
CC-0302 |
CC-0303 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Cutting Capacity (IV Wire) (㎜²) |
Overall Length (mm) |
Cutting Capacity IV Line (mm2) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,491,458 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100(φ22) | 465 | IV line 100 (O.D. 22) | 4989065102521 | 117-6021 | 1650 | ||
4,351,240 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 250(φ30) | 760 | IV line 250 (O.D. 30) | 4989065102538 | 117-6048 | 4100 | ||
9,774,208 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 800(φ50) | 1065 | IV line 800 (O.D. 50) | 4989065102545 | 117-6064 | 9000 |
The blade is made of special-purpose steel and has a unique shape that matches the material (cable) to be cut. Cuts cables, soft copper wire and aluminum wire.
Part Number |
---|
CC-0301 |
CC-0302 |
CC-0303 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Cutting Capacity (IV Wire) (㎜²) |
Overall Length (mm) |
Cutting Capacity IV Line (mm2) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,491,458 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100(φ22) | 465 | IV line 100 (O.D. 22) | 4989065102521 | 117-6021 | 1650 | ||
4,351,240 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 250(φ30) | 760 | IV line 250 (O.D. 30) | 4989065102538 | 117-6048 | 4100 | ||
9,774,208 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 800(φ50) | 1065 | IV line 800 (O.D. 50) | 4989065102545 | 117-6064 | 9000 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.