(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
HMC-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,423,117 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
[Features]
· There are two cutting positions.
· Capable of accurate cutting at 45°.
· With a safety stopper to prevent accidental opening of the blade.
· With safety stopper, it allows opening with a one-touch operation of a single hand.
· Lightweight aluminum alloy.
[Applications]
· Cutting 100 mm wide resin arched wiring cover etc.
Part Number |
---|
HMC-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,423,117 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.