(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TOOL-CHECK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,782,240 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
A screwdriver set that houses a ratchet handle, frequently used bits, and sockets.
[Features]
・ It comes with a compact card type case.
・ It allows you to tighten screws straight.
・ The ergonomically designed handle helps generate greater torque.
・ Bits can be inserted without pushing the sleeve of the holder forward.
・ The sleeve of the holder can rotate freely, and the bit can be replaced with one hand.
・ Its design is delicate and it can be used in narrow spaces or precision work.
・ The body is made of steel except for the gears.
・ Easy to use with your fingers, and rotation angle is only 6°.
Part Number |
---|
TOOL-CHECK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,782,240 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.