[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Specifications of 003470
-
- Standards for Tip Shape
- Phillips (+) / Slotted (-)
-
- Tip Size Plus (+)
- No. 1 / No. 2
-
- Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
- 2.5 ~ 5.5
-
- Single Item / Set Classification
- Set Parts
-
- Shaft Type
- Circle
-
- Magnet
- None
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Detailed Type
- Set
-
- Set Content
- Holder
-
- Set Content (Nos.)
- 7
-
- Shank Diameter(mm)
- 9.0
-
- JAN Code
- 4013288106582
-
- Trusco Code
- 431-6908
-
- Features
- 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
-
- Bit
- (-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5(+)2、(+)1
-
- Mass(g)
- 260
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
2,448,840 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
Basic Specifications
-
- Standards for Tip Shape
- Phillips (+) / Slotted (-)
-
- Tip Size Plus (+)
- No. 1 / No. 2
-
- Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
- 4 / 5.5 / 2.5 / 3.5
-
- Single Item / Set Classification
- Set Parts
-
- Shaft Type
- Circle
-
- Magnet
- None
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Detailed Type
- Set
-
- Set Content
- Holder
-
- Set Content (Nos.)
- 7
-
- Shank Diameter(mm)
- 9.0
-
- JAN Code
- 4013288106582
-
- Trusco Code
- 431-6908
-
- Features
- 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
-
- Bit
- (-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5(+)2、(+)1
-
- Mass(g)
- 260
Product Description
1,000 V insulation specifications. This product conforms to European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
Specifications of 003470
-
- Standards for Tip Shape
- Phillips (+) / Slotted (-)
-
- Tip Size Plus (+)
- No. 1 / No. 2
-
- Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
- 2.5 ~ 5.5
-
- Single Item / Set Classification
- Set Parts
-
- Shaft Type
- Circle
-
- Magnet
- None
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Detailed Type
- Set
-
- Set Content
- Holder
-
- Set Content (Nos.)
- 7
-
- Shank Diameter(mm)
- 9.0
-
- JAN Code
- 4013288106582
-
- Trusco Code
- 431-6908
-
- Features
- 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
-
- Bit
- (-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5(+)2、(+)1
-
- Mass(g)
- 260
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
2,448,840 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.