(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gear Action Polisher Urethane Puff

Gear Action Polisher Urethane Puff
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      636,584VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Polishing buff. Can easily be attached/detached with the 5-inch Velcro pad.

Part Number
A2007
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

636,584 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Sander Paper Outer Diameter Size(mm) 150 Inner Diameter Size(mm) 30
Thickness Dimension(mm) 30 Detailing Type Urethane Buff Flat, Fine JAN Code 4571348986739
Trusco Code 391-8254 Mass(g) 22 Features Polishing buff.

Please check the type/dimensions/specifications of the part A2007 in the Gear Action Polisher Urethane Puff series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A2007 trong chuỗi Gear Action Polisher Urethane Puff.