(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Polishing pad for curved surface Finsander FSC-32/FS-32.
Part Number |
---|
JIYUKAKOU-PAT-FINSANDER |
KURANKU-PAT-FINSANDER |
SAKI-R-PAT-FINSANDER |
SANKAKUGOMU-PAT-FINSANDER |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thickness (mm) | Detailing Type | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660,943 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | Free Machining Pad | 35×69 | 4518484900014 | 391-9331 | 50 | ||
656,455 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | Crank Pad | 40×18 | 4518484900045 | 391-9366 | 9 | ||
657,878 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | Round tip pad | 57×28 | 4518484900021 | 391-9412 | 22 | ||
657,770 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 11 | Triangle pads | 56×28 | 4518484900038 | 391-9421 | 21 |
Loading...Tải…
Type | Polishing Pad | Features | Polishing pad for curved surface Finsander FSC-32/FS-32. |