(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used with temperature regulators (for thermocouples) from any manufacturer. A temperature detection tool.
Product Model | Block-Type Heater | Supporting Conductive Wire(mm) | 2000 | Sheath Diameter(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sheath Length(mm) | 50 | Sleeve Length(mm) | 35 | Daily Usage Limit(°C) | 750 |
Sleeve Diameter(mm) | 8 | Trusco Code | 382-8085 | Sheath Material | Stainless steel (SUS316) |
Supporting Conductive Wire Material | KCC-2-H |