(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A mounting optional part for L-type clamp (powerful type).
Part Number |
---|
GSSS-FP |
GSSS-J |
GSSS-MP |
GSSS-N |
GSSS-VP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Name | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139,401 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Flat Pad | 4989999265453 | 445-4758 | 74 | ||
151,773 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Joint | 4989999265460 | 445-4766 | 96 | ||
149,363 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Slotted Pad | 4989999265477 | 445-4774 | 74 | ||
136,116 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Nut | 4989999265484 | 445-4782 | 44 | ||
214,741 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | V Pad | 4989999265491 | 445-4791 | 118 |
Loading...Tải…
Material | Medium carbon steel (S45C) |