(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A pad for L-type clamp. Great for woodworking and sheetmetal working.
Part Number |
---|
G12C-P |
G16C-P |
G20C-P |
G25C-P |
G30C-P |
G40C-P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Conforming main body | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,850 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G-12C、G-12CS | 4989999265200 | 445-4502 | 4.0 | ||
33,660 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | G-16C、G-16CS | 4989999265231 | 445-4537 | 6.0 | ||
40,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G-20C、G-20CS | 4989999265248 | 445-4545 | 8.5 | ||
62,271 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G-25C、G-25CS | 4989999265255 | 445-4553 | 10 | ||
69,835 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G-30C、G-30CS | 4989999265262 | 445-4561 | 13 | ||
62,818 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | G-40C、G-40CS | 4989999265286 | 445-4588 | 15.0 |
Loading...Tải…
Material | Polypropylene |