(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is convenient for bending work and temporary fixing.
Overall Length(mm) | 200 | Width(mm) | 79 | Parallel opening(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989433506531 | Trusco Code | 453-5839 | Mass(g) | 509 |
Features | It is convenient for bending work and temporary fixing. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 200R in the Tools for Sheet Metals series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 200R trong chuỗi Tools for Sheet Metals.