(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Shape: threading holder; cutting direction: right-handed; 1 insert; long type
Part Number |
---|
PNTC-TMLC25-3 |
PNTC-TMLC25-5 |
PNTC-TMLC32-5 |
PNTC-TMLC42-6B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) | Length Under Neck ℓn (mm) | Shank Diameter Ds (mm) | Neck Diameter D1 (mm) | Outer Diameter D2 (mm) | Tip Size | Tool NO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,451,401 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 125 | 25 | 25 | 18.6 | 22 | 3/8" | 7710343 | ||
10,451,401 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 92 | 25 | 24 | 30 | 5/8" | 7710345 | ||
12,084,890 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 160 | 98 | 32 | 31 | 37 | 5/8" | 7710355 | ||
18,818,068 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 80 | 42 | 45 | 53 | 3/4"B | 7710366 |
Loading...Tải…
Preferred Hand | Right Handed | Oil-Hole Presence | Available |