(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Indexable end mill, 3-flute ball-shaped head. Dedicated holders support various machining depths.
Part Number |
---|
PXBE120C12-03R060-XP3320 |
PXBE160C16-03R080-XP3320 |
PXBE200C20-03R100-XP3320 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (D) (φ) | Overall length (L) (mm) | Tool No. | Corner Radius r (mm) | Flute Length ℓ (mm) | Neck Diameter D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,634,541 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 14.4 | 7830251 | 6 | 8.4 | 11.7 | ||
4,075,998 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 18.7 | 7830252 | 8 | 11.2 | 15.7 | ||
4,785,971 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 21.5 | 7830253 | 10 | 14 | 19.6 |
Loading...Tải…
Processing Applications | Groove / Others | Mounting Method | Center Ring Plug | Total number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material Type | XP3320 | Torsion Angle(°) | 45 |