(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Scraper SSC

Stainless Steel Scraper SSC

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    341,308 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SSC-22
SSC-30
SSC-40
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Internal capacity

341,308 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 22 50 1 pc.

365,911 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 30 50 1 pc.

524,525 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40 55 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Scraper
  • Material (blade)
    Stainless Steel
  • Blade thickness(mm)
    1.5
  • Main Body Size(mm)
    180
  • Internal capacity
    1 pc.

Product Description

A scraper ideal for peeling various gaskets of automobile engines and industrial machinery.
[Features]
· It is ideal for detailed work as the entire blade part is short and hard to bend.
[Applications]
· For peeling and surface finishing work.

Part Number
SSC-22
SSC-30
SSC-40
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Internal capacity

341,308 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 22 50 1 pc.

365,911 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 30 50 1 pc.

524,525 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40 55 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1