(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cross Bar CB30/CB60

Cross Bar CB30/CB60

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of CB60

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Others
  • Application
    For handwork
  • Overall length (L dimension)(mm)
    330
  • Handle Type
    Cross Bar
  • Trusco Code
    369-8033
  • Width across flat part external diameter (measurement D1)(mm)
    16
  • Mass(g)
    500
Part Number
CB60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

382,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Others
  • Application
    For handwork
  • Overall length (L dimension)(mm)
    330
  • Handle Type
    Cross Bar
  • Trusco Code
    369-8033
  • Width across flat part external diameter (measurement D1)(mm)
    16
  • Mass(g)
    500

Product Description

[Features]
· Mainly used inserted into a spin handle grip for use as a T-handle.

Specifications of CB60

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Others
  • Application
    For handwork
  • Overall length (L dimension)(mm)
    330
  • Handle Type
    Cross Bar
  • Trusco Code
    369-8033
  • Width across flat part external diameter (measurement D1)(mm)
    16
  • Mass(g)
    500
Part Number
CB60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

382,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Insert into the hole of the grip portion of the spinner handle and use it as a T-handle.