(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Socket Wrench, Socket Set (Hex, With Holder) HS310

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of HS310

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5
  • Socket shape
    6 Sq.
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm / 17 mm / 19 mm / 21 mm
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
    3/8
  • Trusco Code
    369-8475
  • Mass(g)
    500
  • Set Content 1
    3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21 / with Socket Holder
Part Number
HS310
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,511,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

A socket set ideal for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Firmly accesses hex bolts and nuts. Hex subtense design.
· By minimizing subtense tolerance, tightening efficiency has been increased.
· With good and safe operability.
· Comes with a socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Specifications of HS310

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5
  • Socket shape
    6 Sq.
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm / 17 mm / 19 mm / 21 mm
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
    3/8
  • Trusco Code
    369-8475
  • Mass(g)
    500
  • Set Content 1
    3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21 / with Socket Holder
Part Number
HS310
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,511,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Highly selected tools required in maintenance such as of industrial machinery and automobiles.

Specification

●Input Drive(mm):9.5
●Socket Contents:3S-6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
●Set Contents(piece):10

Materials

●Contents: For structure steel

Accessories

●Socket Holder(aluminum type)