(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clip Pliers CLP-150

Clip Pliers CLP-150

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of CLP-150

  • Product Type
    Interior related
  • Overall Length(mm)
    159
  • Mass(g)
    136
Part Number
CLP-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,437,626 VND

1 Piece(s) Quote

Basic Specifications

Product Description

Dedicated tool for removing resin clips in vehicles.
[Features]
· For vehicles.
· Since the tip is bent, it can be used in somewhat deep areas.
[Applications]
· Tool dedicated for automobile interiors and removal of plastic clips, etc. used in automobile interiors.

Specifications of CLP-150

  • Product Type
    Interior related
  • Overall Length(mm)
    159
  • Mass(g)
    136
Part Number
CLP-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,437,626 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1