(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
RMR110 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,813,972 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Ratchet offset wrench set that has a switching lever to enable simple switching between forward and reverse.
[Features]
· As the main body is straight and thin, it is effective for work in narrow and deep places.
· The box part is a 72 gear with thin ratchet head.
· Storage bag that is convenient as is compact and easy-to-carry.
· A 10-piece set.
· A soft curve design with a beautiful satin finish that feels good to the hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
Part Number |
---|
RMR110 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,813,972 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.