(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Mechanic Offset Wrench Set (45°x10°) M446

Long Mechanic Offset Wrench Set (45°x10°) M446

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of M446

  • Type
    Double-ended offset wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Offset Angle(°)
    45×10
  • Width across flat dimension(mm)
    8×10 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Contents (mm)
    8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24
  • Set Contents (Items)
    6
  • Set Content
    M44-0810、M44-1012、M44-1214、M44-1417、M44-1921、M44-2224
Part Number
M446
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,037,546 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

The lower handle height compared to conventional long offset wrenches (45°) makes it possible to work while avoiding interference with surrounding objects. The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and nuts, and receives equal weight on the surrounding parts. Therefore, it allows heavy-duty, secure tightening.

Specifications of M446

  • Type
    Double-ended offset wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Offset Angle(°)
    45×10
  • Width across flat dimension(mm)
    8×10 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Contents (mm)
    8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24
  • Set Contents (Items)
    6
  • Set Content
    M44-0810、M44-1012、M44-1214、M44-1417、M44-1921、M44-2224
Part Number
M446
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,037,546 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1