(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TSM-16 |
TSM-20 |
TSM-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11,850,780 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 343 | 27 | ||
13,038,770 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 379 | 32 | ||
13,527,618 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 468 | 36 |
Titanium alloy offset wrench with spike (for construction Torshear bolts).
[Features]
· A wrench made of titanium alloy, lightweight yet rigid.
· Used for torque-shear bolt tightening operations in construction work, designed with emphasis on height and 70 degree angle.
· Mounting holes are available in 2 spots so there will be no issues when mounting fall prevention cables.
[Applications]
Offset wrench dedicated for Torshear bolts, for construction work.
Part Number |
---|
TSM-16 |
TSM-20 |
TSM-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11,850,780 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 343 | 27 | ||
13,038,770 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 379 | 32 | ||
13,527,618 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 468 | 36 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.