(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
SL-11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
438,693 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Inspection mirror ideal for inspections and checks of areas not directly visible.
[Features]
· ø35 (diameter 35 mm) adjustable angle type reflector with a ball joint.
· SL-02 can extend and retract between 192 mm and 540 mm.
[Applications]
· Ideal for use in inspecting fax and copy machines, inside and rear side of machinery, hard-to-see areas in and around automobile engines, etc.
Part Number |
---|
SL-11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
438,693 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Inspection Mirror SL-01
Inspection Mirror SL-02
Examples of use
Part Number | Weight (g) |
---|---|
SL-01 | 50 |
SL-02 | 50 |