(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
WA Grindstone (White) Standard Edge Profile

WA Grindstone (White) Standard Edge Profile
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      572,813VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Vitrified standard green irregular type grindstone for grinding machines. Abrasive material WA.

 
Part Number
1000E51430
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

572,813 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Particle Size(#) 220 Outer Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 6.4 Hole Diameter(mm) 12.7 Hardness K
Abrasive material WA Binding Agent V35R Maximum operating rotation speed(m/s) 33
Tool Used For Grinder Configuration Number 71

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1000E51430 in the WA Grindstone (White) Standard Edge Profile series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1000E51430 trong chuỗi WA Grindstone (White) Standard Edge Profile.