(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
SMS-250B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
375,676 VND |
1 Piece(s) | Same day |
Sheet metal scissors with serrated blades and curved blades that cut smoothly without missing anything to cut
[Features]
・ High hardness and high durability chrome molybdenum steel blade
・ Since it has a two-point fulcrum structure, it has a large cutting force with a small force
・ It is possible to cut straight lines to gently curved lines
・ Elastomer resin grip that does not slip even when wearing work gloves
・ Comes with a convenient handle stopper that comes off when you hold the handle
[Application]
・ Cutting work of metal plates such as mild steel plates, stainless steel plates, and copper plates
Part Number |
---|
SMS-250B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
375,676 VND |
1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.