(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
For repairing wide and large cracks on concrete and mortar walls.
[Applications]
Repair of wide and large cracks on concrete and mortar walls
Product Model | Diamond Cutter | Outside Diameter(mm) | 100 | Blade Thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | ø20 (Included Ring: ø15) | Package Size(mm) | H150×W130×D17 | Weight(g) | 265 |
Maximum Operating Rotational Speed(min-1) | 15200 | JAN Code | 4907052362130 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1305680 in the Diamond Groove Cutter U Shape series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1305680 trong chuỗi Diamond Groove Cutter U Shape.