(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Duster Plug A7301

Air Duster Plug A7301
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      158,596VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

This is a replacement plug for air duster blow guns and air tools.
The thread diameter is G1/4 (PF1/4) mm.

 
Part Number
1450140
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

158,596 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Maximum Operating Pressure(Mpa) 1 Package Size(mm) H86×W50×D20 Weight(g) 29
JAN Code 4907052392359 Screw Diameter(mm) G1/4(PF1/4) Material Brass plated finishing

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1450140 in the Air Duster Plug A7301 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1450140 trong chuỗi Air Duster Plug A7301.