(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Air plug, for female thread mounting. A convenient coupling for connecting and disconnecting pneumatic piping and air tools.
Type | Coupler | Package Size(mm) | H40×W45×D14 | Weight(g) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Usable Pressure(MPa) | 1.5 | JAN Code | 4907052392861 | Use | A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air tools |
Specifications | Screw diameter R1/4, (PT1/4) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1450282 in the Air Plug for Female Thread Installation A1605T/A1606T series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1450282 trong chuỗi Air Plug for Female Thread Installation A1605T/A1606T.